text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UNY105-B

Description:  PVC CTD UNY MALE UNION 1/2IN LBLU

CUP: 704508413774

PVC Coated Explosion and Dust-Ignition Proof UNY Male Union, Pipe Size 1/2 Inch/16 Metric, 3 Piece, for Hazardous and Non-hazardous Locations, Overall Length 2.39 Inch/60.71 Millimeters, Overall Diameter 1.50 Inch/38.10 Millimeters, Electrogalvanized Steel, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment

Application

To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box, or Device Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 in , 16 mm

Diamètre extérieur

1.50 in , 38.10 mm

Longueur

2.39 in , 60.71 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici