n° de catalogue : UNY1005SA-G
Description: PVC CTD UNY MALE UNION 4IN AL GRY
CUP: 704508413767
PVC Coated Explosion and Dust-Ignition Proof UNY Male Union, Pipe Size 4 Inch/103 Metric, 3 Piece, for Hazardous and Non-hazardous Locations, Overall Length 5.63 Inch/143.00 Millimeters, Overall Diameter 6.19 Inch/157.23 Millimeters, Aluminum, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box, or Device Enclosure |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
4 in , 103 mm |
Diamètre extérieur |
6.19 in , 157.23 mm |
Longueur |
5.63 in , 143 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |