text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UNY1005-B

Description:  PVC CTD UNY MALE UNION 4IN LBLU

CUP: 704508413729

PVC Coated Explosion and Dust-Ignition Proof UNY Male Union, Pipe Size 4 Inch/103 Metric, 3 Piece, for Hazardous and Non-hazardous Locations, Overall Length 5.63 Inch/143.00 Millimeters, Overall Diameter 6.19 Inch/157.23 Millimeters, Electrogalvanized Steel, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment

Application

To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box, or Device Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

4 in , 103 mm

Diamètre extérieur

6.19 in , 157.23 mm

Longueur

5.63 in , 143 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici