n° de catalogue : UNL125-G
Description: PVC CTD M/F 90D UNION 3/4-1/2IN GRY
CUP: 704508413613
PVC Coated Elbow, 90 Degree, Size 3/4 Inch Female to 1/2 Inch Male, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit And/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box or Device Enclosure |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
Male 1/2 in , Female 3/4 in |