text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UNF905SA-G

Description:  PVC CTD UNF FEM UNION 3-1/2IN AL GR

CUP: 704508413484

Coupleur antidéflagrant à revêtement de PVC, étanche à la flambée de poussières, raccord-union UNF femelle, conduit de 3-1/2 pouces (91 millimètres), à trois pièces, pour emplacements dangereux ou non, longueur totale de 4,16 pouces (105,66 millimètres), diamètre global de 5,69 pouces (144,53 millimètres), en aluminium, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment

Application

To Connect Conduit to Conduit, or to Provide a Means for Future Modification of the Conduit System

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3-1/2 in , 91 mm

Diamètre extérieur

5.69 in , 144.53 mm

Longueur

4.16 in , 105.66 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici