text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UNF 905-TB

n° de catalogue : UNF905-TB

Description:  RACC-UNION FEM UNF ACIER 3-1/2PO

CUP: 786210970233

Raccord-union femelle UNF en acier électro-galvanisé 3-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit And/or Equipment

Application

To Connect Conduit to Conduit, or to Provide a Means for Future Modification of the Conduit System

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E193396

Dimensions

Grosseur nominale

3-1/2 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici