text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UNF705SA-G

Description:  PVC CTD UNF FEM UNION 2-1/2IN AL GR

CUP: 704508413361

PVC Coated Explosion and Dust-Ignition Proof UNF Female Union, Pipe Size 2-1/2 Inch/63 Metric, 3 Piece, for Hazardous and Non-hazardous Locations, Overall Length 3.50 Inch/88.90 Millimeters, Overall Diameter 4.31 Inch/109.47 Millimeters, Aluminum, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment

Application

To Connect Conduit to Conduit, or to Provide a Means for Future Modification of the Conduit System

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

2-1/2 in , 63 mm

Diamètre extérieur

4.31 in , 109.47 mm

Longueur

3,5 pouces , 88,9 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici