n° de catalogue : UNF705-B
Description: PVC CTD UNF FEM UNION 2-1/2IN LBLU
CUP: 704508413323
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to Conduit, or to Provide a Means for Future Modification of the Conduit System |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
2-1/2 in , 63 mm |
Diamètre extérieur |
4.31 in , 109.47 mm |
Longueur |
3,5 pouces , 88,9 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |