n° de catalogue : UNF605-W
Description: PVC CTD UNF FEM UNION 2IN WHITE
CUP: 704508413286
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to Conduit, or to Provide a Means for Future Modification of the Conduit System |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 po |
Diamètre extérieur |
3.81 in , 96.77 mm |
Longueur |
2,5 pouces , 63,5 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |