n° de catalogue : UNF305-B
Description: PVC CTD UNF FEM UNION 1IN LBLU
CUP: 704508413019
- Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior, before PVC Coating is applied.
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC Coating is bonded to the exterior.
- Pressure sealing sleeves to protect the connection.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to Conduit, or to Provide a Means for Future Modification of the Conduit System |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 in , 27 mm |
Diamètre extérieur |
2.00 in , 50.80 mm |
Longueur |
2.16 in , 54.86 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |