Alternate Catalog No. : UNF 105-TB
n° de catalogue : UNF105-TB
Description: RACC-UNION FEM UNF ACIER 1/2PO
CUP: 786210970141
Raccord-union femelle UNF en acier électro-galvanisé 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit And/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to Conduit, or to Provide a Means for Future Modification of the Conduit System |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E193396, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |