n° de catalogue : UNF1005-B
Description: PVC CTD UNF FEM UNION 4IN LBLUE
CUP: 704508412807
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to Conduit, or to Provide a Means for Future Modification of the Conduit System |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
4 in , 103 mm |
Diamètre extérieur |
6.19 in , 157.23 mm |
Longueur |
4.25 in , 107.95 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |