n° de catalogue : UNF014-G
Description: RACCORD UNF OCAL 6 PO GRIS
CUP: 704508412791
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to Conduit, or to Provide a Means for Future Modification of the Conduit System |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
6 in , 155 mm |
Diamètre extérieur |
9.31 in , 236.47 mm |
Longueur |
3.81 in , 96.77 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |