text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UNF012-G

Description:  RACCORD UNF OCAL 5 PO GRIS

CUP: 704508412746

Coupleur antidéflagrant à revêtement de PVC, étanche à la flambée de poussières, raccord-union UNF femelle, conduit de 5 pouces (129 millimètres), à trois pièces, pour emplacements dangereux ou non, longueur totale de 3,81 pouces (96,77 millimètres), diamètre global de 8,19 pouces (208,03 millimètres), en acier électrogalvanisé, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment

Application

To Connect Conduit to Conduit, or to Provide a Means for Future Modification of the Conduit System

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

5 in , 129 mm

Diamètre extérieur

8.19 in , 208.03 mm

Longueur

3.81 in , 96.77 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici