Catalog No. : ULTWUD3R
Description: EXIT, PLASTIQUE, CA/CC, 120/347VCA
CUP: 624050048210
Enseigne de sortie "EXIT", Couleur: blanc du manufacturier, 120/277 ou 120/347VAC et 6 à 48VDC, 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, face Universel, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 11.875 pouces (0.99 pi, 301.625 mm., 30.163 cm, 0.302 m), largeur de 2 pouces (0.167 pi, 50.8 mm., 5.08 cm, 0.051 m)
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Plus d’information à venir
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.