text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ULTWUD2RBA

Description:  ENSEIGNE SORTIE PLASTIQUE

CUP: 787321127394

Enseigne de sortie "EXIT", Couleur: blanc du manufacturier, 120/277 ou 120/347VAC et 6 à 48VDC, 120/277VAC, Couleur du Légende: Rouge, face Universel, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 11.875 pouces (0.99 pi, 301.625 mm., 30.163 cm, 0.302 m), largeur de 2 pouces (0.167 pi, 50.8 mm., 5.08 cm, 0.051 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence