text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ULT6722LD2WCM

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 624050102585

Unité de Batterie, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 72W, Couleur: blanc du manufacturier, Montage au plafond, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, Montage au plafond, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence