text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ULT1280NEXRF2LD9W

Description:  UNITE A BATTERIE COMPACTE

CUP: 624050100338

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 80, interface du système sans fil NEXUS, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, Montage mural, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence