text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ULT1280AD2LD10W2

Description:  UNITE A BATTERIE PLASTIQUE ULTIMA

CUP: 624050093548

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/277VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 80W, autonome, diagnostiques, audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur: blanc du manufacturier, Style de phare: protégé, Montage mural, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence