text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ULT12802LD7W

Description:  NP-UNIT 12V80W WHST C/W MR16 4W-LED

CUP: 624050063664

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 80W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: blanc du manufacturier, Style de phare: protégé, Montage mural, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence