text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ULSK 500

n° de catalogue : ULSK500

Description:  AL FLOODSEAL INLINE COMP SPLICE 500

CUP: 783786755325

Nécessaire d"épissures Flood-Seal à compression en ligne. Calibre des conducteurs 500. Manchon isolant FSS 500 L.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All Kits include One Submersible Splice Cover to Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice.
  • Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Conductors.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • Flood-Seal Kits Include a Rubber Insulating Cover that Fits Snugly for Maximum Heat Dissipation.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

500 toronné/comprimé

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Couvercle en caoutchouc

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici