Alternate Catalog No. : ULSK 250
n° de catalogue : ULSK250
Description: AL FLOODSEAL INLINE COMP SPLICE 250
CUP: 783786755271
Nécessaire d"épissures Flood-Seal à compression en ligne. Calibre des conducteurs 250. Manchon isolant FSS 350.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Kits include One Submersible Splice Cover to Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice.
- Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Conductors.
- Prefilled with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- Flood-Seal Kits Include a Rubber Insulating Cover that Fits Snugly for Maximum Heat Dissipation.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
250 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Couvercle en caoutchouc |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |