text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ULCK 4/0 HS

n° de catalogue : ULCK4/0HS

Description:  CU INLINE COMP SPLICE 4/0 HEATSHRNK

CUP: 783786755219

Nécessaire d"épissures à compression en ligne, à enveloppe thermo-rétractable. Tube de longueur prédéterminées inlcus. Calibre de conducteurs 4/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal Kits Include a Rubber Insulating Cover that Fits Snugly for Maximum Heat Dissipation.
  • All Kits include One Submersible Splice Cover to Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice.
  • Connectors have a Center Cable Stop to Ensure Equal Cable Insertion.
  • Heat-Shrink Kits Include Pre-Sized Heat Shrink Tubing, Enabling you to Crimp the Two Pieces of Wire Together, then Heat the Splice with a Hot-Air Gun to Get a Fully Sealed, Watertight Repair Splice.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 à 4/0

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

UL E100543.
UL E100543.

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici