Alternate Catalog No. : ULCK 350
n° de catalogue : ULCK350
Description: CU FLOODSEAL INLINE COMP SPLICE 350
CUP: 783786755189
Nécessaire d"épissures à compression en ligne. Calibre de conducteurs 350. Manchon isolant FSS 500 L.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flood-Seal Kits Include a Rubber Insulating Cover that Fits Snugly for Maximum Heat Dissipation.
- All Kits include One Submersible Splice Cover to Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice.
- Connectors have a Center Cable Stop to Ensure Equal Cable Insertion.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
350 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |