text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UH 8 R

n° de catalogue : UH8R

Description:  AL TWIN MECH CONN 6-350 8OUTL

CUP: 783786755097

Connecteur mécanique en aluminium Flood-Seal (deux vis) série 350 kcmil. 8 sorties sens unique. Longueur 14-1/2 pouces. Calibre de câbles #6-350.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal Insulating Rockets Field Tested in More than 10 Million Applications.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture.
  • Ball-Bottomed Screws Support the Widest Conductor Range and Aid in Breaking up Aluminum Oxide.
  • Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity.
  • Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Conductors.
  • Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and Western Underground Committee Guidelines.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

All Connectors are 100% Hi-Pot tested at 4000V for 60 seconds. Ensures that connectors are 100% watertight and molded correctly.For direct burial or above-ground pedestal installation. Flood-Seal Insulating rockets have been field tested in more than 10 million applications.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

6 à 350

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Tension nominale

600 V

Isolation

Yes PVC with EPDM Rubber Rockets

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.1 and C119.4

Dimensions

Grosseur

14-1/2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici