Alternate Catalog No. : UH 750-6 SLR
n° de catalogue : UH750-6SLR
Description: AL TWIN MECH CONN 1/0-750 6OUTL
CUP: 783786755080
- Flood-Seal Insulating Rockets Field Tested in More than 10 Million Applications.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
- Street Light Outlet Option - Wide Range Cable Outlets Support the Use of Street Light Wire.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Conductors.
- Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and Western Underground Committee Guidelines.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. |
Application |
Éprouvé en service dans plus de 10 millions d’applications. Sert de capuchon étanche aux sorties qui ne sont pas en usage jusqu’à ce qu’ils servent d’isolants étanches pour câbles. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 à 750, S/L #13 à #2 |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, manchon isolé en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 et C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
14-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |