text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UH 6 RTS

n° de catalogue : UH6RTS

Description:  AL BUS CONN No6-350 6 CONDUCTOR

CUP: 783786755042

Connecteur omnibus en aluminium SweetHeart, #6 -350 kcmil, aluminium et cuivre, 6 conducteurs.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal Insulating Rockets Field Tested in More than 10 Million Applications.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture.
  • Ball-Bottomed Screws Support the Widest Conductor Range and Aid in Breaking up Aluminum Oxide.
  • Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity.
  • Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Conductors.
  • Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and Western Underground Committee Guidelines.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Prefilled with oxide inhibitor to prevent oxidation and keep out moisture. Aluminum-alloy connector construction for High Strength and High Conductivity. Dual-rated to accept a wide range of Copper and Aluminum Conductors.

Application

Flood Seal Mechanical 350 kcmil Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

6 à 350

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Connecteur en aluminium, manchon isolé en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.1 et C119.4