Alternate Catalog No. : UH 3 SLR
n° de catalogue : UH3SLR
Description: AL 2SCREW 1WAY 6-350 3 OUTL/AWR-1SL
CUP: 75114397544
Aluminum Sweetheart Flood Seal, Twin Screw Mechanical Connector for 350 kcmil. One-Way Outlets, Cable Range #6 to 350 kcmil with Streetlight option. Length 5-1/4 inch. 3 outlets. Each Outlet has two 5/8-18 UNF-2B Taps spaced on 7/8 inch centers. Black PVC Coated. Comes with Two Single Outlet Covers and One Outlet Cover with Streetlight. Includes Silicone Grease and Six 5/8-18 x .829 inch Screws. Less than 1000 volts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
One-Way Outlets. Comes with Two Single Outlet Covers and One Outlet Cover with Streetlight. Includes Silicone Grease and Six 5/8-18 x .829 inch Screws. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
350 |
Nombre de conducteurs |
3 |
Matériau |
Aluminium à revêtement de PVC |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 5-1/4 inch. |