Alternate Catalog No. : UH 2750-235 SLR
n° de catalogue : UH2750-235SLR
Description: ALUM BUS CONN 1/0-750
CUP: 783786754861
Connecteur omnibus en aluminium SweetHeart, alimentation 1/0 - 350 kcmil, dérivation #6 - 350 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#1 to 750 kcmil |
Matériau |
Connecteur en aluminium, manchon isolé en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Homac |