text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UH 11 L

n° de catalogue : UH11L

Description:  AL TWIN MECHCONN 2WIRE 6-350 6-1/2

CUP: 783786754830

Nécessaire d"épissures mécaniques en aluminium. Nécessaire 2 fils. Calibre des conducteurs #6-350. Longueur du connecteur 6-1/2 pouces. 2 vis par côté.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture.
  • Dual-Rated and Approved for Use with Aluminum or Copper Conductors.
  • EPDM Rubber Splice Covers Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice - There is No Taping, Heat-Shrink or Mastic Required.
  • Sized for Most Conductors Perfect for Repairing any 2-, 3- or 4- Wire Installation.
  • RUS Approved.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Range Taking - No Compression Tools or Dies Required. 6-1/2 inch Long.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Entièrement isolé, étanche

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici