Alternate Catalog No. : UH 1000-88 R
n° de catalogue : UH1000-88R
Description: AL TWIN MECH CONN 2-1000 16OUTL
CUP: 783786754816
- Flood-Seal Insulating Rockets Field Tested in More than 10 Million Applications, and Serve as Waterproof Outlet Caps until Used as Waterproof Cable Insulators.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Conductors.
- Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and Western Underground Committee Guidelines.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. |
Application |
Éprouvé en service dans plus de 10 millions d’applications. Sert de capuchon étanche aux sorties qui ne sont pas en usage jusqu’à ce qu’ils servent d’isolants étanches pour câbles. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#2 à 1000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
16 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, manchon isolé en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 et C119.4 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |