text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UH 1000-242 R

n° de catalogue : UH1000-242R

Description:  AL TWIN MECH CONN 2-1000 6-350 8OUT

CUP: 783786754717

Connecteur mécanique en aluminium submersible avec service 350. 8 sorties. Calibre de conducteurs alimentation #2-1000, dérivation #6-350, réverbère #14-#6.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal Insulating Rockets Field Tested in More than 10 Million Applications, and Serve as Waterproof Outlet Caps until Used as Waterproof Cable Insulators.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity.
  • Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Conductors.
  • Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and Western Underground Committee Guidelines.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité.

Application

Éprouvé en service dans plus de 10 millions d’applications. Sert de capuchon étanche aux sorties qui ne sont pas en usage jusqu’à ce qu’ils servent d’isolants étanches pour câbles.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

Feeder #2 à 1000, Tap #6 à 350, SL #14 à #6

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Connecteur en aluminium, manchon isolé en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.1 et C119.4
ANSI C119.1 et C119.4

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici