text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UG8314

Description:  PROTEGE CBL EN U 3-1/4 X 8PI GALV

CUP: 624871039527

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Protège-câbles droit en U en acier de calibre 14 galvanisé par trempage à chaud. 3-1/4 pouces large x 8 pieds long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Application

Pour usage dans toutes les provinces

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Dimensions

Longueur

8,000 pi

Largeur

3,25 pouces , 82,55 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici