text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UFSK148DB

Description:  KIT EPISSURE DB

CUP: 783786474301

Nécessaire d"épissures pour enfouissement direct pour calibres de conducteurs 14-8 AWG
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Includes outer heat-shrink tubing insulation with adhesive sealant for rugged, watertight protection.
  • For underground feeder (UF) cable, UFSK148DB's four-in-one connector supports four-conductor, three phase-plus-neutral or single-phase wiring systems.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Comprend un tube thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif d’étanchéité pour une épissure étanche à l’eau

Spécifications

Calibre de conducteur

14-8 AWG

Couleur

Gris

Isolation

Thermorétractable

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E100543
UL E100543

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici