text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UCN12 316SS

n° de catalogue : UCN12316SS

Description:  ECROU UNIVERSEL EN CONE INOX

CUP: 785991081398

Écrou universel en cône, en acier inoxydable type 316. Grosseur de 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Écrous pour profilé

Caractéristiques spéciales

Easy installation with no more springs jamming in strut slots

Application

Used to connect modular framing channels to accessories

Spécifications

Matériau de construction

Acier inoxydable

Type d'écrou

Cone

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Hauteur

0.673 in

Largeur

1.338 in

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant