n° de catalogue : UBC40K
Description: COMM INSUL BUS KIT 4TERM 2/0 4SLV
CUP: 783786832262
Nécessaire commercial omnibus isolé 200 A 4 larges cosses.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Kit de connecteur de fils |
Caractéristiques spéciales |
Comprend un manchon d'étanchéité pour chaque cosse. Pré-rempli avec un inhibiteur d'oxydation. |
Application |
Connecteur à vis de blocage double pour larges cosses |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Ampères |
2000 ampères |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
10-7/8 pouces de long x 10-1/8 pouces de hauteur |