text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UB9FR

Description:  6 INCH SCH 80 90 DEG X 36INCH ELBOW

CUP: 34481191247

Schedule 80 Elbow, Size 6 Inches, Bend Radius 36 Inches, Bend Angle 90 Degrees, Material PVC
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes en PVC Schedule 80

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E323335

Dimensions

Grosseur nominale

6 pouces

Longueur

66.05 in

Diamètre extérieur

6,625 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant