text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UB4K

Description:  INSUL CONN KIT 4TERM 2-350 4SLV

CUP: 783786045839

Nécessaire omnibus isolé 4 cosses.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Kit de connecteur de fils

Caractéristiques spéciales

Comprend un manchon d'étanchéité pour chaque cosse. Pré-rempli avec un inhibiteur d'oxydation.

Application

Pour la pose en pleine terre, les installations sur socle, en voûte ou en trou d’homme

Spécifications

Tension nominale

600 V

Ampères

750 ampères

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8-1/4 pouces de long x 6-3/8 pouces de hauteur