n° de catalogue : UB3K1SC
Description: INSUL CONN KIT 3TERM SS 2-350 3SLV
CUP: 783786089604
Nécessaire omnibus isolé 3 cosses.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Kit de connecteur de fils |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coated, 3 Positions, Range #2 to 350 kcmil |
Application |
600 Volts, 750 Amps Maximum |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
600 V |
Ampères |
750 ampères |
Isolation |
Yes, PVC |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5.4 x 3 inch |