n° de catalogue : UB3-G
Description: BOULONS EN U OCAL 3 PO GRIS
CUP: 704508412500
Boulons en U revêtement de PVC. Diamètre de conduit 3 pouces (78 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boulons en U |
Caractéristiques spéciales |
Nominal .040 Inch (40 mil) PVC Coating for Corrosion Protection |
Application |
Support and Attach Conduit Runs to Structural Beams |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Fini |
PVC Coated Gray |
Nombre d'écrous |
2 |
Type d'écrou |
Carrée |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces/78 millimètres |
Diamètre |
4.09 in , 103.98 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |