Alternate Catalog No. : UB 212
n° de catalogue : UB212
Description: AL H TYPE COMP TAP 2-6 STR 8-12 STR
CUP: 783786754588
Aluminum H Type Compression Tap. Wire Range Groove A. 2-6 Stranded, 2-6 ACSR, 1-6 Solid. Groove B 8-12 Stranded, 6-10 Solid. .750 inch x .730 inch x .560 inch high. Groove Diameters of .304 and .176 inch. Not Tin-Plated.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
.750 inch x .730 inch x .560 inch high. |
Calibre de fils |
Groove A: #2 to #6 STR or #2 to #6 ACSR or #1 to #6 SOL AWG , Groove B: #8 to #12 STR or #6 to #10 SOL AWG |