n° de catalogue : UB21/2-G
Description: BOULONS EN U OCAL 2-1/2 PO GRIS
CUP: 704508412425
Boulons en U revêtement de PVC. Diamètre de conduit 2-1/2 pouces (63 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boulons en U |
Caractéristiques spéciales |
Nominal .040 Inch (40 mil) PVC Coating for Corrosion Protection |
Application |
Support and Attach Conduit Runs to Structural Beams |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Fini |
PVC Coated Gray |
Nombre d'écrous |
2 |
Type d'écrou |
Carrée |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
2-1/2 pouce/63 millimètres |
Diamètre |
3.47 in , 88.11 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |