n° de catalogue : UB11/2-G
Description: BOULONS EN U OCAL 1-1/2 PO GRIS
CUP: 704508412333
Boulons en U revêtement de PVC. Diamètre de conduit 1-1/2 pouces (41 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boulons en U |
Caractéristiques spéciales |
Nominal .040 Inch (40 mil) PVC Coating for Corrosion Protection |
Application |
Support and Attach Conduit Runs to Structural Beams |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Fini |
PVC Coated Gray |
Nombre d'écrous |
2 |
Type d'écrou |
Carrée |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces/41 millimètres |
Diamètre |
2.5 in , 63.5 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |