text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UB1/2-G

Description:  BOULONS EN U OCAL 1/2 PO GRIS

CUP: 704508412289

Boulons en U revêtement de PVC. Diamètre de conduit 1/2 pouce (16 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boulons en U

Caractéristiques spéciales

Nominal .040 Inch (40 mil) PVC Coating for Corrosion Protection

Application

Support and Attach Conduit Runs to Structural Beams

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

PVC Coated Gray

Nombre d'écrous

2

Type d'écrou

Carrée

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce/16 millimètres

Diamètre

1.38 in , 34.93 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici