text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UAFAD

Description:  COUDE FLEXIBLE 1/2PO 0 A 90DEG

CUP: 34481158592

Coude flexible. Bout à cloche d"emboîtement. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Maintains round shape throughout bend.
  • Fully assembled and ready to use.
  • 0 degree to 90 degree bending and offset applications.
  • Sunlight resistant.
  • Non-corrosive, all PVC and neoprene material.

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

O-Ring Seal for Moisture Tight Connections.

Application

UL Listed for Exposed and Direct Burial Applications In Accordance with Article 356 of 2002 NEC.

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E323335, CSA

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici