text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UA9FNSD

Description:  COUDE FENDU 4PO- 90DEG X 36PO

CUP: 34481017769

Coude en PVC coudé à 90 degrés. Grosseur nominale 4 pouces. Radius 36 degrés. Canalisation fendue.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit en PVC Schedule 40

Spécifications

Rayon

36 pouces

Couleur

Gris

Matériau

PVC

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur nominale

4 pouces

Longueur

63.28 in

Diamètre extérieur

4,5 po