text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UA9DHB

Description:  1-1/2 SCH 40 90 DEG X 24 ELBOW-BE

CUP: 34481196563

Schedule 40 Elbow, Size 1-1/2 Inch, Bend Radius 24 Inches, Bend Angle 90 Degrees, Material PVC, Belled End
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes en PVC Schedule 40

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E323335

Dimensions

Grosseur

38.10 Inches

Grosseur nominale

1-1/2 pouce

Diamètre extérieur

1,9 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant