text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UA9CFB

Description:  1 SCH 40 90 DEG X 18 ELBOW-BELLED

CUP: 34481227236

Schedule 40 Elbow, Size 1 Inch, Bend Radius 18 Inches, Bend Angle 90 Degrees, Material PVC, Belled End
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes en PVC Schedule 40

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E323335

Dimensions

Grosseur

30.54 Inches

Grosseur nominale

1 pouce

Diamètre extérieur

1.316 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant