text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UA9AHCB-CTN

Description:  11/2 SCH40 90XSTDR BE CAN

CUP: 34481159377

Coude Schedule 40 en PVC coudé à 90 degrés. Bout à cloche d"emboîtement. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Bout évasé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes en PVC Schedule 40

Application

Bend Angle 90 Degree

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 pouce

Longueur

16.959 in

Diamètre extérieur

1,9 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD