text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UA9AD

Description:  COUDE 90D SCH40 BOUT A CLOCHE 1/2PO

CUP: 34481060413

Coude Schedule 40 en PVC coudé à 90 degrés. Bout à cloche d"emboîtement. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes en PVC Schedule 40

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E323335

Dimensions

Grosseur

8.64 Inches

Grosseur nominale

1/2 pouce

Diamètre extérieur

0.844 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant